Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
4,956.92 € ( 5,898.73 € ) | 3 jours ouvrables |
4,956.92 € ( 5,898.73 € ) | 3 jours ouvrables |
5,047.58 € ( 6,006.62 € ) | 3 jours ouvrables |
6,295.67 € ( 7,491.85 € ) | 3 jours ouvrables |
La nouvelle norme en matière d'analyse d'images et vérification de code
Le capteur FQ2 est en passe de redéfinir le marché des capteurs de vision grâce à ses fonctions d'inspection et de lecture et vérification de code avancées, jusque-là disponibles uniquement dans les systèmes de vision haut de gamme. Avec plus de 100 options de caméra, le FQ2 vous offre une flexibilité optimale dans la résolution d'applications. Qu'il s'agisse d'une haute résolution, d'une lecture de code, d'un éclairage intégré ou d'une solution économique pour résoudre une simple application, il y aura toujours un FQ2 qui répondra à vos besoins.
• Fonctionnalités puissantes avec gamme polyvalente
• Images ultra nettes
• Boîtier tout-en-un
• Recherche aisée avec Shape Search II
• DPM (Direct Part Marked)
• Technologie OCR exclusive
• Vérification de codes
• Inspection avancée