Système de vision, contrôleur de capteur, série FZ5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FZ5-805

Référence pièce
FZ5-805
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12,495.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Contrôleur capteur Méthode de sortie PNP Dimension du diamètre extérieur (L × H × P)(mm) 260 × 308 × 83
Tension d'alimentation 20,4 VCC à 26,4 VCC Modèle Standard Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 à 45
Humidité ambiante de fonctionnement(%) 35 à 85 % Structure de protection IP20 Matériau du corps principal ABS
Couleur d'affichage Couleur Temps de lecture d'une image(ms) 16,7 Type de contrôleur Type d'écran à cristaux liquides
Nbre de caméras 2 Fréquence d'oscillation(Hz) 10 à 150

Vous vous trouvez sur la page de Système de vision, contrôleur de capteur, série FZ5, le numéro d'article est le suivant: FZ5-805.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FZ5-805.

Assistance technique