Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F3ET2-005-150 |
F3ET2-005-300 |
F3ET2-018-150 |
F3ET2-018-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de faisceaux/canaux | Temps de réponse (ms) | Hauteur (mm) | Distance entre les faisceaux (mm) | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | Portée du champ de protection (m) | Capacité de détection des éprouvettes (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,015.71 € | 1 | 3 jours | 30 | 6,4 | 231,4 | 5 | 1 | 3 | 150 | ||
1,407.43 € | 1 | 3 jours | 60 | 8,8 | 390,4 | 5 | - | 3 | 300 | ||
813.43 € | 1 | 3 jours | 8 | 4,64 | 218,7 | 18 | 1 | 15 | 150 | ||
1,030.29 € | 1 | 3 jours | 16 | 5,28 | 364,7 | 18 | 1 | 15 | 300 |
Loading...
Largeur(mm) | 37 | Modèle | Émetteur et récepteur séparés | Température ambiante de fonctionnement(°C) | -10 - 55 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(mm) | 48 | Type de tension | DC | Finition de la sortie de commutation de l'OSSD | PNP/NPN |
Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 1 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre | Zone de la livraison du système à sens unique | Sender und Empfänger |
Finition du raccordement électrique | Steckverbinder M12 | Classe de protection du matériel | Schutzklasse 3 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Ohne |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Ohne | Message avant défaillance | non | Avec fonction muting | non |
Condition préalable unité d'évaluation | non | Avec blocage du redémarrage | non | Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non |
Override possible | non | Avec codage des faisceaux | non | Possibilité de mise en cascade | non |
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties retardées protégées | 0 | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 0 |
Longueur d'onde du capteur(nm) | 880 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de faisceaux/canaux
Temps de réponse(ms)
Hauteur(mm)
Distance entre les faisceaux(mm)
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Portée du champ de protection(m)
Capacité de détection des éprouvettes(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles