Inscription
Configurer

Mesure de barrière immatérielle dans un boîtier robuste en aluminium [F3EM2]

Mesure de barrière immatérielle dans un boîtier robuste en aluminium [F3EM2]

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Nombre de faisceaux/canaux

Hauteur

(mm)

Type de sécurité selon IEC 61496-1

Classe de protection du matériel

Capacité de détection des éprouvettes

(mm)

Quantité minimale de commande
30
231,4
1
Classe de protection 3
150
1 pièces
60
390,4
1
Classe de protection 3
300
1 pièces
180
1026,4
-
Classe de protection 1
900
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1,185.00 €
( 1,410.15 € )
3 jours ouvrables
1,642.00 €
( 1,953.98 € )
3 jours ouvrables
3,517.00 €
( 4,185.23 € )
3 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Le F3EM2 permet d'installer et de configurer facilement la mesure de la hauteur et du profil. La sortie analogique permet une détection simple de la hauteur totale et les modèles à sortie série permettent l'évaluation d'un seul faisceau pour les mesures de profil.
• Boîtier robuste en aluminium
• Sortie analogique pour les détections simples de hauteur
• Sortie série avec évaluation de faisceau unique pour les mesures de profil
• Différents modes de sortie pour adapter les données de sortie à l'application donnée.