Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OS32C-BP-4M |
OS32C-BP-DM |
OS32C-BP-DM-4M |
OS32C-SP1-4M |
OS32C-SP1-DM |
OS32C-SP1-DM-4M |
OS32C-SP1 VER2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Portée du champ de protection (m) | Portée du champ d'alerte (m) | Portée de la plage de mesure (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,331.25 € | 1 | 3 jours | 4 | 15 | 15 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 jours | 3 | 10 | 10 | ||
8,004.17 € | 1 | 3 jours | 4 | 15 | 50 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 jours | 4 | 15 | 15 | ||
7,331.25 € | 1 | 3 jours | 3 | 10 | 10 | ||
8,004.17 € | 1 | 3 jours | 4 | 15 | 10 | ||
6,665.42 € | 1 | 3 jours | 3 | 10 | 10 |
Loading...
Largeur(mm) | 105 | Temps de réponse(ms) | 80 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | -10 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur(mm) | 105 | Classe de laser | Classe 1 | Type de tension | DC |
Finition de la sortie de commutation de l'OSSD | PNP | Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 3 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre |
Finition du raccordement électrique | Kabel mit Steckverbinder | Classe de protection du matériel | Schutzklasse 3 | Avec blocage du redémarrage | oui |
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | non | Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 2 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 2 |
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) | 250 | Capacité de détection des éprouvettes(mm) | 70 | Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) | 2 |
Longueur d'onde du capteur(nm) | 905 | Avec sortie du champ d'alerte | oui | Avec sortie de signalisation configurable | oui |
Adapté aux fonctions de sécurité | oui | Angle de balayage(°) | 270 | Taux d'échantillonnage(Hz) | 0,4 |
Nombre de champs de protection | 140 | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 16,8 - 30 |
Configurer
Propriétés de base
Portée du champ de protection(m)
Portée du champ d'alerte(m)
Portée de la plage de mesure(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles