Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F3SJ-A0299P14 |
F3SJ-A0875P14 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Temps de réponse (ms) | Hauteur du champ de protection (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,386.00 € | 1 | 3 jours | 12 | 299 | ||
6,900.00 € | 1 | 3 jours | 17,5 | 875 |
Loading...
Largeur(mm) | 30 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | -10 - 55 | Hauteur(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection (IP) | IP65 | Type de tension | DC | Finition de la sortie de commutation de l'OSSD | PNP |
Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 4 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre | Zone de la livraison du système à sens unique | Sender und Empfänger |
Finition du raccordement électrique | Steckverbinder M12 | Classe de protection du matériel | Schutzklasse 3 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Ohne |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Ohne | Avec fonction muting | oui | Avec blocage du redémarrage | oui |
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | oui | Override possible | oui | Avec codage des faisceaux | oui |
Possibilité de mise en cascade | oui | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties retardées protégées | 0 |
Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 2 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 3 | Portée du champ de protection(m) | 9 |
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) | 300 | Capacité de détection des éprouvettes(mm) | 14 | Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) | 24 |
Longueur d'onde du capteur(nm) | 870 | Adapté aux fonctions de sécurité | oui | Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 19,2 - 28,8 |
Degré de protection (NEMA) | Autre | Commande cadencée possible | non | Fondu possible | oui |
Résolution réduite | non | Résolution de la barrière photoélectrique(mm) | 9 |
Configurer
Propriétés de base
Temps de réponse(ms)
Hauteur du champ de protection(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles