Barrière immatérielle de sécurité [F3SJ-B]

Barrière immatérielle de sécurité [F3SJ-B]
Type de base combinant performances et fonctionnalités
• Jusqu'à trois jeux de capteurs connectés en série.
• La fonction de mise en sourdine est activée simplement à l'aide du capuchon de la touche de sourdine.
• Il est équipé en standard de fonctions de verrouillage et de sortie auxiliaire.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F3SJ-B0545P25

Référence pièce
F3SJ-B0545P25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3,318.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 30 Temps de réponse(ms) 15 Température ambiante de fonctionnement(°C) -10 - 55
Hauteur(mm) 30 Indice de protection (IP) IP65 Longueur(mm) 545
Type de tension DC Finition de la sortie de commutation de l'OSSD PNP Type de sécurité selon IEC 61496-1 4
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre Zone de la livraison du système à sens unique Émetteur et récepteur Finition du raccordement électrique Connecteur M12
Classe de protection du matériel Classe de protection 3 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Avec fonction muting oui Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval oui Possibilité de mise en cascade oui
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 2
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Portée du champ de protection(m) 7 Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) 200
Capacité de détection des éprouvettes(mm) 25 Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) 24 Longueur d'onde du capteur(nm) 870
Adapté aux fonctions de sécurité oui Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 19,2 - 28,8 Degré de protection (NEMA) Autre
Fondu possible non Hauteur du champ de protection(mm) 545 Résolution de la barrière photoélectrique(mm) 20

Vous vous trouvez sur la page de Barrière immatérielle de sécurité [F3SJ-B], le numéro d'article est le suivant: F3SJ-B0545P25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3SJ-B0545P25.

Assistance technique