Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Temps de réponse (ms) | Portée du champ de protection (m) | Capacité de détection des éprouvettes (mm) | Hauteur du champ de protection (mm) | Résolution de la barrière photoélectrique (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,551.00 € | 1 | 3 jours | 8 | 8 | 14 | 320 | 10 | ||
3,126.00 € | 1 | 3 jours | 8 | 16 | 25 | 320 | 20 | ||
2,785.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 8 | 14 | 480 | 10 | ||
2,931.00 € | 1 | 3 jours | 8 | 16 | 25 | 480 | 20 | ||
2,868.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 8 | 14 | 560 | 10 | ||
3,065.00 € | 1 | 3 jours | 8 | 16 | 25 | 560 | 20 | ||
2,932.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 8 | 14 | 640 | 10 | ||
3,113.00 € | 1 | 3 jours | 8 | 16 | 25 | 640 | 20 | ||
3,615.00 € | 1 | 3 jours | 8 | 16 | 25 | 720 | 20 | ||
3,319.00 € | 1 | 3 jours | 8 | 16 | 25 | 800 | 20 | ||
3,588.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 960 | 20 | ||
3,533.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 8 | 14 | 1000 | 10 | ||
3,645.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 1000 | 20 | ||
3,668.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 1040 | 20 | ||
3,797.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 8 | 14 | 1200 | 10 | ||
3,459.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 1200 | 20 | ||
3,630.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 1360 | 20 | ||
4,037.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 8 | 14 | 1400 | 10 | ||
4,250.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 1520 | 20 | ||
4,295.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 1600 | 20 | ||
4,520.00 € | 1 | 3 jours | 18 | 8 | 14 | 1800 | 10 | ||
4,556.00 € | 1 | 3 jours | 13 | 16 | 25 | 1840 | 20 |
Loading...
Largeur(mm) | 60 | Température ambiante de fonctionnement(°C) | -30 - 55 | Hauteur(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Indice de protection (IP) | IP69K | Type de tension | DC | Finition de la sortie de commutation de l'OSSD | PNP/NPN |
Type de sécurité selon IEC 61496-1 | 4 | Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Autre | Zone de la livraison du système à sens unique | Sender und Empfänger |
Finition du raccordement électrique | Kabel | Classe de protection du matériel | Schutzklasse 3 | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Ohne |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Ohne | Avec fonction muting | oui | Avec blocage du redémarrage | oui |
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval | oui | Override possible | oui | Avec codage des faisceaux | oui |
Possibilité de mise en cascade | non | Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation | 0 | Nombre de sorties retardées protégées | 0 |
Nombre de sorties de semiconducteur protégées | 2 | Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation | 1 | Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) | 300 |
Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) | 24 | Longueur d'onde du capteur(nm) | 870 | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) | 19,2 - 28,8 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Fondu possible | oui |
Résolution réduite | oui |
Configurer
Propriétés de base
Temps de réponse(ms)
Portée du champ de protection(m)
Capacité de détection des éprouvettes(mm)
Hauteur du champ de protection(mm)
Résolution de la barrière photoélectrique(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles