Barrière immatérielle de sécurité, modèle standard [F3SG-SRB]

Barrière immatérielle de sécurité, modèle standard [F3SG-SRB]
Facile à surveiller et prêt pour l'IoT
• Conforme aux principales normes internationales
• Résistance environnementale et structure robuste pour une utilisation dans divers environnements (IP67, IP67G*1)
• Large gamme, de la protection des doigts à la protection du corps
• Modèle de hauteur flexible pour une intégration facile dans les machines et les lignes
• Prêt pour l'IoT via IO-Link
*1. IEC 60529/JIS C 0920 Annexe 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F3SG-2SRB0160-14
F3SG-2SRB0160-25
F3SG-2SRB0240-14
F3SG-2SRB0240-25
F3SG-2SRB0240-45
F3SG-2SRB0280-85
F3SG-2SRB0320-14
F3SG-2SRB0320-25
F3SG-2SRB0400-14
F3SG-2SRB0400-25
F3SG-2SRB0400-45
F3SG-2SRB0440-85
F3SG-2SRB0480-14
F3SG-2SRB0480-25
F3SG-2SRB0560-14
F3SG-2SRB0560-25
F3SG-2SRB0560-45
F3SG-2SRB0600-85
F3SG-2SRB0640-14
F3SG-2SRB0640-25
F3SG-2SRB0720-25
F3SG-2SRB0720-45
F3SG-2SRB0760-85
F3SG-2SRB0800-14
F3SG-2SRB0800-25
F3SG-2SRB0880-25
F3SG-2SRB0880-45
F3SG-2SRB0920-85
F3SG-2SRB0960-25
F3SG-2SRB1000-14
F3SG-2SRB1040-25
F3SG-2SRB1120-25
F3SG-2SRB1200-14
F3SG-2SRB1200-25
F3SG-2SRB1200-45
F3SG-2SRB1280-25
F3SG-2SRB1360-25
F3SG-2SRB1400-14
F3SG-2SRB1440-25
F3SG-2SRB1520-25
F3SG-2SRB1520-45
F3SG-2SRB1600-14
F3SG-2SRB1600-25
F3SG-2SRB1680-25
F3SG-2SRB1760-25
F3SG-2SRB1800-14
F3SG-2SRB1840-25
F3SG-2SRB1920-25
F3SG-2SRB2000-14
F3SG-2SRB2080-25
F3SG-2SRB2280-25
F3SG-2SRB2480-25
F3SG-4SRB0160-14
F3SG-4SRB0160-25
F3SG-4SRB0200-14-F
F3SG-4SRB0200-25-F
F3SG-4SRB0240-14
F3SG-4SRB0240-25
F3SG-4SRB0240-45
F3SG-4SRB0280-14-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Temps de réponse
(ms)
Longueur
(mm)
Type de sécurité selon IEC 61496-1 Portée du champ de protection
(m)
Capacité de détection des éprouvettes
(mm)
Hauteur du champ de protection
(mm)
Résolution de la barrière photoélectrique
(mm)

729.00 €

1 3 jours 81602101416010

685.00 €

1 3 jours 81602202516020

828.00 €

1 3 jours 82402101424010

763.50 €

1 3 jours 82402202524020

734.50 €

1 3 jours 82402204524040

760.50 €

1 3 jours 82802208528080

927.00 €

1 3 jours 83202101432010

840.50 €

1 3 jours 83202202532020

975.00 €

1 3 jours 84002101440010

867.00 €

1 3 jours 84002202540020

818.50 €

1 3 jours 84002204540040

836.50 €

1 3 jours 84402208544080

1,075.00 €

1 3 jours 134802101448010

945.00 €

1 3 jours 84802202548020

1,174.00 €

1 3 jours 135602101456010

1,025.00 €

1 3 jours 85602202556020

955.50 €

1 3 jours 85602204556040

963.00 €

1 3 jours 86002208560080

1,226.00 €

1 3 jours 136402101464010

1,048.00 €

1 3 jours 86402202564020

1,127.00 €

1 3 jours 87202202572020

1,039.00 €

1 3 jours 87202204572040

1,039.00 €

1 3 jours 87602208576080

1,425.00 €

1 3 jours 138002101480010

1,205.00 €

1 3 jours 88002202580020

1,230.00 €

1 3 jours 138802202588020

1,125.00 €

1 3 jours 88802204588040

1,133.00 €

1 3 jours 89202208592080

1,327.00 €

1 3 jours 139602202596020

1,644.00 €

1 3 jours 13100021014100010

1,404.00 €

1 3 jours 13104022025104020

1,429.00 €

1 3 jours 13112022025112020

1,838.00 €

1 3 jours 13120021014120010

1,510.00 €

1 3 jours 13120022025120020

1,365.00 €

1 3 jours 8120022045120040

1,592.00 €

1 3 jours 13128022025128020

1,616.00 €

1 3 jours 13136022025136020

2,047.00 €

1 3 jours 13140021014140010

1,695.00 €

1 3 jours 13144022025144020

1,800.00 €

1 3 jours 13152022025152020

1,618.00 €

1 3 jours 8152022045152040

2,265.00 €

1 3 jours 18160021014160010

1,823.00 €

1 3 jours 13160022025160020

1,903.00 €

1 3 jours 13168022025168020

1,980.00 €

1 3 jours 13176022025176020

2,519.00 €

1 3 jours 18180021014180010

2,006.00 €

1 3 jours 13184022025184020

2,085.00 €

1 3 jours 13192022025192020

2,712.00 €

1 3 jours 18200021014200010

2,189.00 €

1 3 jours 13208022025208020

2,441.00 €

1 3 jours 13228022025228020

2,577.00 €

1 3 jours 13248022025248020

958.00 €

1 3 jours 81604101416010

830.50 €

1 3 jours 81604202516020

1,021.00 €

1 3 jours 82004101420010

867.00 €

1 3 jours 82004202520020

1,085.00 €

1 3 jours 82404101424010

915.50 €

1 3 jours 82404202524020

880.00 €

1 3 jours 82404204524040

1,148.00 €

1 3 jours 82804101428010

Loading...

Informations de base

Largeur(mm) 32 Température ambiante de fonctionnement(°C) -30 - 55 Hauteur(mm) 38
Indice de protection (IP) IP67 Type de tension DC Finition de la sortie de commutation de l'OSSD PNP/NPN
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre Zone de la livraison du système à sens unique Émetteur et récepteur Finition du raccordement électrique Fiche
Classe de protection du matériel Classe de protection 3 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans
Avec fonction muting oui Avec blocage du redémarrage oui Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval oui
Override possible oui Avec codage des faisceaux oui Possibilité de mise en cascade oui
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 2
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) 300 Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) 24
Longueur d'onde du capteur(nm) 870 Adapté aux fonctions de sécurité oui Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 19,2 - 28,8
Degré de protection (NEMA) Autre Fondu possible oui Résolution réduite oui

Assistance technique