Faisceau de Sécurité Multi-lumières [F3SG-PG]

Faisceau de Sécurité Multi-lumières [F3SG-PG]
Facile à contrôler et prêt pour l'IoT
• Conforme aux principales normes internationales
• Résistance environnementale et structure robuste pour une utilisation dans divers environnements (IP67, IP67G*1, IP69K)
• Large gamme, de la protection des doigts à la protection du corps
• Modèle de hauteur flexible pour une intégration facile dans les machines et les lignes
• Prêt pour l'IoT via IO-Link
*1. IEC 60529/JIS C 0920 Annexe 1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F3SG-4PGA0670-2A
F3SG-4PGA0670-2C
F3SG-4PGA0670-2L
F3SG-4PGA0970-3A
F3SG-4PGA0970-3L
F3SG-4PGA1070-4A
F3SG-4PGA1070-4C
F3SG-4PGA1070-4L
F3SG-4PGA1370-4A
F3SG-4PGA1370-4C
F3SG-4PGA1370-4L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Modèle Nombre de faisceaux/canaux Longueur
(mm)
Distance entre les faisceaux
(mm)
Portée du champ de protection
(m)

1,044.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés267050020

935.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur dans un boîtier26705005

1,073.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés267050070

1,299.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés397040020

1,334.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés397040070

1,669.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés4107030020

1,496.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur dans un boîtier410703005

1,676.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés4107030070

1,742.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés4137040020

1,566.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur dans un boîtier413704005

1,752.00 €

1 3 jours Émetteur et récepteur séparés4137040070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 32 Temps de réponse(ms) 8 Température ambiante de fonctionnement(°C) -30 - 55
Hauteur(mm) 38 Type de tension DC Finition de la sortie de commutation de l'OSSD PNP/NPN
Type de sécurité selon IEC 61496-1 4 Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre Zone de la livraison du système à sens unique Émetteur et récepteur
Finition du raccordement électrique Prise axiale Classe de protection du matériel Classe de protection 3 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Avec fonction muting oui Avec blocage du redémarrage oui
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval oui Override possible oui Avec codage des faisceaux oui
Possibilité de mise en cascade non Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties retardées protégées 0
Nombre de sorties de semiconducteur protégées 2 Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) 300
Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) 24 Longueur d'onde du capteur(nm) 870

Assistance technique