Bloc capteur sans bloc E/S, Ver.2 pour scanner laser de sécurité OS32C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OS32C-SN VER2

Référence pièce
OS32C-SN VER2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5,780.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 105 Temps de réponse(ms) 80 Température ambiante de fonctionnement(°C) -10 - 50
Hauteur(mm) 105 Classe de laser Classe 1 Longueur(mm) 103
Type de tension DC Finition de la sortie de commutation de l'OSSD PNP Type de sécurité selon IEC 61496-1 3
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre Finition du raccordement électrique Fiche Classe de protection du matériel Classe de protection 3
Avec blocage du redémarrage oui Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non Nombre de sorties de semiconducteur protégées 2
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 2 Portée du champ de protection(m) 3 Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée(mA) 250
Capacité de détection des éprouvettes(mm) 70 Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »(V) 2 Longueur d'onde du capteur(nm) 905
Avec sortie du champ d'alerte oui Avec sortie de signalisation configurable oui Adapté aux fonctions de sécurité oui
Angle de balayage(°) 270 Portée du champ d'alerte(m) 10 Portée de la plage de mesure(m) 10
Taux d'échantillonnage(Hz) 0,4 Nombre de champs de protection 140 Tension d'alimentation de courant nominal CC(V) 16,8 - 30

Vous vous trouvez sur la page de Bloc capteur sans bloc E/S, Ver.2 pour scanner laser de sécurité OS32C, le numéro d'article est le suivant: OS32C-SN VER2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS32C-SN VER2.

Assistance technique