Capteur multi-faisceaux ultra-plat pour ascenseurs [F3E]

Capteur multi-faisceaux ultra-plat pour ascenseurs [F3E]
• Forme ultra-plate de 9 mm pour faciliter l'intégration dans les ascenseurs
• Immunité maximale à la lumière ambiante (200 000 lux) pour les installations exposées à la lumière directe du soleil
• Résolution de passage triple maintenue à proximité de la distance zéro
• Boîtier robuste en aluminium
• Tolérance de défaillance de rayons
• Entrée de test
• Amplificateur intégré (fonctionnement avec 10-30 VDC)
• Répond aux exigences de la norme EN81-70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F3E-06-T6
F3E-12-T6
F3E-16-T6
F3E-46-T6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de faisceaux/canaux Type de sécurité selon IEC 61496-1 Classe de protection du matériel Distance entre les faisceaux
(mm)
Capacité de détection des éprouvettes
(mm)

515.78 €

1 3 jours 161Classe de protection 340200

700.58 €

1 3 jours 341Classe de protection 31201320

807.92 €

1 3 jours 461Classe de protection 31201800

1,128.75 €

1 3 jours 136-Classe de protection 1401800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Émetteur et récepteur séparés Temps de réponse(ms) 110 Température ambiante de fonctionnement(°C) -20 - 60
Type de tension DC Finition de la sortie de commutation de l'OSSD PNP/NPN Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité Autre
Zone de la livraison du système à sens unique Émetteur et récepteur Finition du raccordement électrique Connecteur M8 Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière Sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz Sans Message avant défaillance non Avec fonction muting non
Condition préalable unité d'évaluation non Avec blocage du redémarrage non Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval non
Override possible non Avec codage des faisceaux non Possibilité de mise en cascade non
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation 0 Nombre de sorties retardées protégées 0 Nombre de sorties de semiconducteur protégées 0
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation 1 Portée du champ de protection(m) 5 Longueur d'onde du capteur(nm) 880

Assistance technique