Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
D40Z-1C-A
Type de produit | Contacteur de porte | Température ambiante de fonctionnement | -10 à 65 °C | Humidité ambiante de fonctionnement | 25 % à 85 % |
---|---|---|---|---|---|
Degré de protection | IP67 | Matériau | Résine PBT | Méthode de montage | Vis M4 |
Tension d'alimentation | 24 VCC |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur pour contacteurs de porte compacts sans contact D40Z, le numéro d'article est le suivant: D40Z-1C-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D40Z-1C-A.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles