Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F3S-TGR-NBMX-21-05 |
F3S-TGR-NBMX-21-10 |
F3S-TGR-NLMX-21-05 |
F3S-TGR-NLMX-21-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Type de construction du boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
489.20 € | 1 | 3 jours | 30 | 30 | Autre | ||
538.50 € | 1 | 3 jours | 30 | 30 | Autre | ||
489.20 € | 1 | 3 jours | 25 | 14 | Cubique | ||
538.50 € | 1 | 3 jours | 25 | 14 | Cubique |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 | Acquisition d'agrément aux normes | TUV | Structure de protection | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 88 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Finition du raccordement électrique | Avec câble préconfectionné |
Revêtement du boîtier | Autre | Matériau du boîtier/corps | Métal | Avec affichage du statut | non |
Manœuvre positive d'ouverture | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) | 0,6 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A) | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Finition de l'élément de commutation | Autre | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 0 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V(A) | 0 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A) | 0 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A) | 0 |
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité | Sans | Type d'interface | Sans | Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière | Protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 2D |
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz | Protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.2G | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Type de construction du boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles