Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Indice de protection (IP) | Finition du raccordement électrique | Revêtement du boîtier | Matériau du boîtier/corps | Type de construction du boîtier | Avec affichage du statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.40 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 30 | 30 | 60 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
166.90 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 30 | 30 | 60 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
245.70 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
263.10 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
272.00 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25 | 14 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
123.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
125.00 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
135.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
160.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
130.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
134.10 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
144.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
165.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25 | 13 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
228.10 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 26 | 15 | 45 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
245.70 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 26 | 15 | 45 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
254.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 26 | 15 | 45 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
115.90 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
128.00 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
149.20 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
161.60 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
129.90 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
142.10 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
142.10 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
163.30 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
163.30 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
177.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
177.50 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 26 | 13 | 41 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Type de construction spécial | oui | ||
245.70 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
263.10 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
272.00 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | Non revêtu | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
263.10 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Type de construction spécial | - | ||
221.00 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
229.80 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
240.30 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
261.50 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
226.60 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
235.20 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
243.70 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
266.40 € | 1 | 3 jours | -25~105 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Métal | Type de construction spécial | oui | ||
132.20 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | - | Plastique | Cubique | oui | ||
162.30 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | - | Plastique | Cubique | oui | ||
140.40 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Plastifié | Plastique | Cubique | oui | ||
157.80 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Plastifié | Plastique | Cubique | oui | ||
166.90 € | 1 | 3 jours | -25~80 | 25,5 | 13 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | Plastifié | Plastique | Cubique | oui |
Loading...
Degré de protection (NEMA) | Autre | Manœuvre positive d'ouverture | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) | 0,2 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A) | 0 | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Finition de l'élément de commutation | Autre |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 0 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V(A) | 0 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A) | 0 |
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A) | 0 | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Indice de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Revêtement du boîtier
Matériau du boîtier/corps
Type de construction du boîtier
Avec affichage du statut
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles