Interrupteurs de portes verrouillables de protection à code élevé [D41L]

Interrupteurs de portes verrouillables de protection à code élevé [D41L]
Robuste et facile à nettoyer avec une protection optimale contre les alterations
Interrupteur conçu de manière hygiénique. Le mécanisme de verrouillage unique empêche l'accumulation d'eau et de corps étrangers
Conception conforme aux normes hygiéniques :
- Surface lisse ne laissant aucune irrégularité, ouverture ou concavité où la poussière ou l'eau peut être retenue
- Résistant à une large gamme d'agents nettoyants (certification ECOLAB)
- Conforme aux plus hauts niveaux de protection : IP66, IP67 et IP69
Haute résistance aux chocs :
La poignée en étoile est en plastique renforcé de fibre de verre, avec une grande résistance aux chocs
Excellente polyvalence de montage dans différents types de protections :
- Adapté aux portes à charnières gauche et droite et aux protections coulissantes à l'aide du même actionneur
- Tolérance élevée aux mauvais alignements de porte
- Trois directions de commande possibles : avant, arrière et côté mince
Meilleure protection contre les failles :
Le codage RFID de haut niveau* limite les risques d'altérations et les erreurs humaines
Réduisez le temps d'installation grâce à la procédure d'apprentissage et au diagnostic intelligent :
- Le couplage par procédure d'apprentissage est très intuitif et ne prend que 30 secondes
- Diagnostic intelligent au moyen de DEL tricolores qui incluent 11 modèles possibles pour visualiser les différents états
Réduction des coûts de câblage par connexion en série, pour un niveau de sécurité toujours maximal
- Connexion de câblage en série pour un maximum de 30 ensembles sans réduction du niveau de performance (PL e)
- Le couplage de tous les interrupteurs connectés en série peut être effectué en même temps, ce qui réduit le temps de conception et de mise en service
Sortie de secours pour s'échapper d'une zone dangereuse :
L'opérateur coincé à l'intérieur d'une zone dangereuse peut ouvrir mécaniquement l'interrupteur en tournant le levier rouge (même sans alimentation)
* Dans un interrupteur de sécurité à codage élevé, un capteur est couplé à un actionneur à codage élevé avec plus de 1000 combinaisons.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D41L-1YDA-N2
D41L-1YDG-N2
D41L-1ZDA-N2
D41L-1ZDG-N2
D41L-2YDA-N2
D41L-2YDAE-N2
D41L-2YDG-N2
D41L-2ZDA-N2
D41L-2ZDG-N2
D41L-2ZDGE-N2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Avec déverrouillage interne

848.50 €

1 3 jours non

848.50 €

1 3 jours non

848.50 €

1 3 jours non

848.50 €

1 3 jours non

823.00 €

1 3 jours non

949.50 €

1 3 jours oui

823.00 €

1 3 jours non

823.00 €

1 3 jours non

823.00 €

1 3 jours non

949.50 €

1 3 jours oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60 Forme externe du corps principal, largeur l(mm) 34,4 Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) 120
Forme externe du corps principal, longueur L(mm) 88 Degré de protection (NEMA) 4X Indice de protection (IP) IP66/IP67
Finition du raccordement électrique Connecteur M12 Revêtement du boîtier Plastifié Matériau du boîtier/corps Plastique
Type de construction du boîtier Autre Avec affichage du statut oui Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 2 Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) 0,25 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité 1 Finition de l'élément de commutation Autre Type d'interverouillage Principe du courant de travail
Force de retenue(N) 1150 Tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC(V) 15 - 30 Avec dévérouillage auxiliaire non
Adapté aux fonctions de sécurité oui

Assistance technique