Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D41D-1CD-N1 |
D41D-2CD-025N2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Finition du raccordement électrique | |
---|---|---|---|---|---|
274.40 € | 1 | 3 jours | Connecteur M8 | ||
303.70 € | 1 | 3 jours | Fiche de raccordement, autres |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25:: 65 | Structure de protection | IP67 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 29,5 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 47,5 | Indice de protection (IP) | 6 |
Revêtement du boîtier | Plastifié | Matériau du boîtier/corps | Plastique | Type de construction du boîtier | Autre |
Avec affichage du statut | oui | Manœuvre positive d'ouverture | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) | 0,25 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 1 | Finition de l'élément de commutation | Autre | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Finition du raccordement électrique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles