Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D40ML-M2-U-M12 |
D40ML-P2-B-5M |
D40ML-P2-B-M12 |
D40ML-P2-U-10M |
D40ML-P2-U-M12 |
D40ML-SS1-U-M12 |
D40ML-SS2-B-10M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Indice de protection (IP) | Finition du raccordement électrique | Matériau du boîtier/corps | Force de retenue (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
812.50 € | 1 | 3 jours | 64 | 37 | 96 | IP67 | Connecteur M12 | Métal | 900 | ||
665.00 € | 1 | 3 jours | 64 | 37 | 96 | IP67 | Avec câble préconfectionné | Plastique | 900 | ||
703.50 € | 1 | 3 jours | 64 | 37 | 96 | IP67 | Connecteur M12 | Plastique | 900 | ||
753.00 € | 1 | 3 jours | 64 | 37 | 96 | IP67 | Avec câble préconfectionné | Plastique | 900 | ||
765.00 € | 1 | 3 jours | 64 | 37 | 96 | IP67 | Connecteur M12 | Plastique | 900 | ||
1,170.00 € | 1 | 3 jours | 80 | 43 | 115 | IP67 | Connecteur M12 | Métal | 950 | ||
911.50 € | 1 | 3 jours | 64 | 37 | 96 | Autre | Avec câble préconfectionné | Métal | 600 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::40 | Degré de protection (NEMA) | Autre | Revêtement du boîtier | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Type de construction du boîtier | Type de construction spécial | Avec affichage du statut | oui | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) | 0,2 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 1 | Tension d'alimentation de courant nominal électro-aimant CC(V) | 21,6 - 26,4 | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Indice de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Matériau du boîtier/corps
Force de retenue(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles