Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Indice de protection (IP) | Finition du raccordement électrique | Type de construction du boîtier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.00 € | 1 | 3 jours | 25 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | Type de construction spécial | ||
203.80 € | 1 | 3 jours | 25 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | Type de construction spécial | ||
212.80 € | 1 | 3 jours | 25 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | Type de construction spécial | ||
230.40 € | 1 | 3 jours | 25 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | Type de construction spécial | ||
239.10 € | 1 | 3 jours | 25 | 88 | Autre | Avec câble préconfectionné | Type de construction spécial | ||
248.00 € | 1 | 3 jours | 25 | 88 | IP67 | Connecteur M12 | Type de construction spécial | ||
248.00 € | 1 | 3 jours | 25.5 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Cubique | ||
256.80 € | 1 | 3 jours | 25.5 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Cubique | ||
265.70 € | 1 | 3 jours | 25.5 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | Cubique | ||
212.80 € | 1 | 3 jours | 25.5 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Cubique | ||
221.60 € | 1 | 3 jours | 25.5 | 50 | Autre | Avec câble préconfectionné | Cubique | ||
230.40 € | 1 | 3 jours | 25.5 | 50 | IP67 | Connecteur M12 | Cubique |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::80 | Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 13 | Degré de protection (NEMA) | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Revêtement du boîtier | Plastifié | Matériau du boîtier/corps | Plastique | Avec affichage du statut | oui |
Manœuvre positive d'ouverture | non | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 |
Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V(A) | 0,2 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A) | 0 |
Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Finition de l'élément de commutation | Autre | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 0 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V(A) | 0 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V(A) | 0 | Courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V(A) | 0 |
Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Indice de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Type de construction du boîtier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles