Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F3S-TGR-KM15-21
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::80 | Structure de protection | IP67 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 33,5 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 91,5 | Degré de protection (NEMA) | Autre |
Finition du raccordement électrique | Autre | Revêtement du boîtier | Non revêtu | Matériau du boîtier/corps | Métal |
Type de construction du boîtier | Cubique | Avec affichage du statut | non | Manœuvre positive d'ouverture | non |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 2 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A) | 3 | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Finition de l'élément de commutation | Élément de commutation à action lente |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 3 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V(A) | 3 | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Vous vous trouvez sur la page de Interrupteurs de porte de sécurité avec corps partiellement ou entièrement en acier inoxydable [F3S-TGR-KM/KH], le numéro d'article est le suivant: F3S-TGR-KM15-21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F3S-TGR-KM15-21.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles