Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F3S-TGR-KHL1 |
F3S-TGR-KHL3 |
F3S-TGR-KHL3R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme externe du corps principal, largeur l (mm) | Forme externe du corps principal, hauteur H (mm) | Forme externe du corps principal, longueur L (mm) | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | Avec déverrouillage interne | Force de retenue (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376.50 € | 1 | 3 jours | 63 | 143 | 41.5 | 4 | 2 | non | 2000 | ||
404.50 € | 1 | 3 jours | 48 | 177 | 47 | 2 | 2 | non | 3000 | ||
502.50 € | 1 | 3 jours | 48 | 177 | 47 | 2 | 1 | oui | 3000 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::40 | Structure de protection | IP67 | Degré de protection (NEMA) | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Finition du raccordement électrique | Entrée de câble métrique | Revêtement du boîtier | Non revêtu | Matériau du boîtier/corps | Métal |
Type de construction du boîtier | Cubique | Avec affichage du statut | oui | Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V(A) | 3 | Nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité | 0 | Finition de l'élément de commutation | Élément de commutation à action lente |
Courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V(A) | 3 | Courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V(A) | 3 | Type d'interverouillage | Principe du courant de travail |
Avec dévérouillage auxiliaire | oui | Adapté aux fonctions de sécurité | oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Avec déverrouillage interne
Force de retenue(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles