Petits interrupteurs de fin de course [D4V]

Petits interrupteurs de fin de course [D4V]
Modèles verticaux compacts adaptés aux normes asiatiques
• Nouvelle conception compacte représentant environ 1/3 de la taille des interrupteurs de fin de course verticaux d'OMRON.
• La structure permet d'ouvrir complètement la section des bornes pour faciliter le câblage.
• Directive RoHS.
• Degré de protection: IP65

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

D4V-8108Z

Référence pièce
D4V-8108Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

209.18 €

5 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à levier à galet Leviers à rouleau variables Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Acquisition d'agrément aux normes TUV / UL / GB (CCC) / CSA
Structure de protection IP65 Durée de vie mécanique(x10K fois) 1000 Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) 120
Type de construction du boîtier Cubique

Vous vous trouvez sur la page de Petits interrupteurs de fin de course [D4V], le numéro d'article est le suivant: D4V-8108Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article D4V-8108Z.

Assistance technique