Actionneurs pour interrupteur de porte sans contact à code élevé D41D

Actionneurs pour interrupteur de porte sans contact à code élevé D41D
S'adapte à la conception de la machine tout en offrant une excellente polyvalence
Sa conception compacte s'adapte aux espaces étroits à l'intérieur des machines et n'empêche pas l'entrée par les ouvertures. Trois types d'actionneurs s'adaptent aux espaces et coins étroits à l'intérieur des machines.
D41D-A1
Exemple d'installation : porte battante
• S'adapte aux espaces et aux coins étroits
D41D-A2
Exemple d'installation : porte en verre acrylique
• Conception plate adaptée à l'environnement
D41D-A3
Exemple d'installation : porte coulissante, espace étroit
• Format le plus compact pour les portes en verre acrylique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D41D-A1
D41D-A2
D41D-A3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Profondeur
(mm)
Modèle

34.20 €

1 3 jours 3929,518Autre

34.20 €

1 3 jours 60166,8Autre

34.20 €

1 3 jours 2297Actionneur standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à 65 Degré de protection IP67 / IP65 Normes approuvées UL / CE
Type de produit Actionneur

Assistance technique