Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
D41D-8P5-CFM8-702M |
D41D-8P5-CFM8-705M |
D41D-8P5-CFM8-710M |
D41L-8P5-CFM12-905M |
D41L-8P5-CFM12-910M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Degré de protection | Longueur du câble (m) | Courant assigné In (A) | Résistance de contact (mΩ) | Finition raccordement électrique, côté champ | Température extérieure admissible du câble, fixe (°C) | Température extérieure admissible du câble, en mouvement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.73 € | 1 | 3 jours | IP67 | 2 | 1,5 | 0,057 | M8 | -50 - 80 | -25 - 80 | ||
63.70 € | 1 | 3 jours | IP67 | 5 | 1,5 | 0,057 | M8 | -50 - 80 | -25 - 80 | ||
89.70 € | 1 | 3 jours | IP67 | 10 | 1,5 | 0,057 | M8 | -50 - 80 | -25 - 80 | ||
83.20 € | 1 | 3 jours | IP65 / IP67 | 5 | - | 5 | M12 | -40 - 90 | - | ||
125.00 € | 1 | 3 jours | IP65 / IP67 | 10 | - | 5 | M12 | -40 - 90 | - |
Loading...
Matériau de la gaine de câble | Polyuréthane (PUR) | Couleur de la gaine de câble | Noir | Tension assignée(V) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | 8 | Disposition de la rampe de câble, côté boîtier | Autre | Type de contact à fiche, côté champ | Femelle (douille) |
Matériau du revêtement de contact | Or | Finition raccordement électrique, côté boîtier | Extrémité de ligne libre | Matériau du corps de base de contact | CuZn |
Disposition de la rampe de câble, côté champ | Droit | Type de câble | Multiconducteur | Réticulé | non |
Avec affichage LED | non | Blindé | non | Sans halogène | oui |
Configurer
Propriétés de base
Degré de protection
Longueur du câble(m)
Courant assigné In(A)
Résistance de contact(mΩ)
Finition raccordement électrique, côté champ
Température extérieure admissible du câble, fixe(°C)
Température extérieure admissible du câble, en mouvement(°C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles