Contrôleur d'éclairage analogique pour les séries FLV, FLV-ATC

Contrôleur d'éclairage analogique pour les séries FLV, FLV-ATC
Caractéristiques du produit
• Le type fixe adapté à une installation séparée lorsqu'il n'y a pas d'espace à proximité de la caméra.
• Le déclenchement de l'émission de lumière peut être saisi directement, même sans capteur de vision.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FLV-ATC21024-C
FLV-ATC41024-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de canaux

802.55 €

1 3 jours 2

930.05 €

1 3 jours 4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'alimentation(V) 100 à 240 VCA, 50/60 Hz Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 à 50 Humidité ambiante de fonctionnement(%) 35 à 85
Degré de protection IP20

Assistance technique