Contrôleur d'éclairage numérique pour la série FL, série FL-STC

Contrôleur d'éclairage numérique pour la série FL, série FL-STC
Le petit boîtier est associé à un long câble de 25 m. Installez le contrôleur dans n'importe quel endroit.
Caractéristiques du produit

Contrôle et réglage faciles de l'éclairage
Avec une conception compacte qui tient dans la paume de la main, le contrôleur peut être intégré dans le panneau de commande ou dans l'espace entre les lignes de production.
En utilisant le câble d'éclairage le plus long du secteur (25 m), le contrôleur peut être installé avec le dispositif de contrôle de traitement d'images dans divers endroits. Il est possible de régler l'éclairage tout en regardant l'écran.
Contrôle de l'éclairage sans programmation
Cela permet de synchroniser l'émission de lumière avec la caméra à l'aide de n'importe quel déclencheur, tel qu'un capteur photoélectrique.
Le contrôleur peut être connecté à un dispositif de traitement d'images pour contrôler l'éclairage sans aucune programmation sur un API.
[Sortie de contrôle]
• Modèles PNP/NPN
• Source d'alimentation: 24 V
[Commandes d'émission d'éclairage]
• Les déclencheurs d'éclairage peuvent être utilisés individuellement pour chaque canal.
• La temporisation et la durée de l'éclairage peuvent être contrôlées.
Le réglage
numérique intuitive de l'émission lumineuse permet de reproduire facilement l'environnement d’éclairage après les changements des lignes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FL-STC15
FL-STC25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de canaux

1,062.50 €

1 3 jours 1

1,414.55 €

1 3 jours 2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension d'alimentation(V) 24 VCC Température ambiante de fonctionnement(°C) 0 à 40 Humidité ambiante de fonctionnement(%) 35 à 85
Degré de protection IP20

Assistance technique