Objectif haute résolution pour caméra à monture C, série SV-H/VS-H1

Objectif haute résolution pour caméra à monture C, série SV-H/VS-H1
• Objectif haute résolution pour caméra mégapixel.
• Gamme de 7 modèles pour caméra 2/3 de pouce, avec des distances focales allant de 6 à 100 mm, et 9 modèles pour caméra 1 pouce.
• Vis de verrouillage pour la mise au point et l’iris.
• Temps d'exposition court avec un nombre F lumineux de 1,4 pour les caméras CMOS à grande vitesse.
• Conception compacte mais diminution minimale de la distorsion et de la luminosité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3Z4S-LE VS-0618H1

Référence pièce
3Z4S-LE VS-0618H1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,168.75 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Champ de vision (V × H) 87,3°×87,3° Distance la plus proche(mm) 100 Taille de filtre N/A
Poids(g) 200 Longueur totale(mm) 57,2 Résolution Haut
Monture d'objectif Montage C Dimension(mm) 64,5 diamètre x 66,2 Caméra applicable FH-S▢04 / FH-S▢02

Vous vous trouvez sur la page de Objectif haute résolution pour caméra à monture C, série SV-H/VS-H1, le numéro d'article est le suivant: 3Z4S-LE VS-0618H1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3Z4S-LE VS-0618H1.

Assistance technique