Régulateur de température numérique – Type avancé [E5AN-H/E5EN-H]

Régulateur de température numérique – Type avancé [E5AN-H/E5EN-H]
Un nouveau régulateur hautes performances : Haute résolution, grande vitesse et haute précision d’affichage.
Opérations logiques et fonctions de maintenance préventive Port infrarouge sur le panneau avant

• Affichage haute résolution à 5 chiffres à 0,01°C.
• Cycle d’échantillonnage ultra rapide de 60 ms.
• Grande précision de
l’entrée thermocouple/Pt : ±0,1 % de PV
Entrée analogique : ±0,1 % de PE
• Entrées universelles sur tous les modèles (thermocouple, Pt, analogiques) pour la prise en charge de plusieurs capteurs à l’aide d'un régulateur unique. Modèles disponibles également avec SP à distance.
• Une fonction d'affichage d'état PV/SV peut être réglée pour indiquer la valeur PV ou SV et l'état du régulateur de température (auto/manuel, RUN/STOP et alarmes).
• Sorties contact flexibles avec opérations logiques (ET, OU et retards) configurées depuis le logiciel de support (CX-Thermo Ver. 4.0)
• Maintenance préventive pour les relais utilisant un compteur sortie de contrôle ON/OFF.
• Modèle disponible avec contrôle proportionnel de la position

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E5AN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
E5AN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC
E5AN-HAA2HHBFM-500 100-240 VAC
E5AN-HPRR2BM-500 100-240 VAC
E5EN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
E5EN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC
E5EN-HAA2HHBFM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BFM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BMD-500 24VAC/DC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures indiquée
(°C)
Profondeur
(mm)
Type de tension d'actionnement Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)

918.00 €

1 3 jours -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

918.00 €

1 3 jours -200~230079,2AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4

934.50 €

1 3 jours -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

934.50 €

1 3 jours -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

856.00 €

1 3 jours ~5560AC-100 - 240100 - 240

856.00 €

1 3 jours ~5560AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

888.00 €

1 3 jours ~5560AC-100 - 240100 - 240

902.50 €

1 3 jours ~5560AC-100 - 240100 - 240

870.50 €

1 3 jours ~5560AC-100 - 240100 - 240

870.50 €

1 3 jours ~5560AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de contrôle Commande MARCHE / ARRÊT / Commande PID avec réglage automatique Méthode de réglage Entrée de clé / Entrée RSP Largeur(mm) 96
Hauteur(mm) 96 Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Réinitialisation externe possible non
Mémorisation possible des défaillances non Avec pinces amovibles non Nombre de circuits de mesure 1
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2

Assistance technique