Régulateur de température numérique – Type avancé [E5CN-H]

Régulateur de température numérique – Type avancé [E5CN-H]
Nouveau régulateur hautes performances : haute résolution, grande vitesse et haute précision d'entrée.
Opérations logiques et fonctions de maintenance préventive.

• Affichage haute résolution à 5 chiffres à 0,01°C sur un régulateur de taille compacte (48 x 48 mm).
• Cycle d'échantillonnage ultra rapide de 60 ms.
• Grande précision
Entrée thermocouple/Pt : ±0,1 % de PV
Entrée analogique : ±0,1 % de PE
• Entrées universelles sur tous les modèles (thermocouple, Pt, analogiques) pour la prise en charge de plusieurs capteurs à l'aide d'un régulateur unique.
• Possibilité de réglage d'une fonction d'affichage d'état PV/SV pour indiquer alternativement la valeur PV ou SV et l'état du régulateur de température (auto/manuel, RUN/STOP et alarmes).
• Sorties contact flexibles avec opérations logiques (ET, OU et retards) configurées depuis le logiciel de support (CX-Thermo Ver. 4.0)
• Maintenance préventive pour les relais utilisant un compteur sortie de contrôle ON/OFF.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E5CN-HC2M-500 100-240 VAC
E5CN-HC2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HQ2M-500 100-240 VAC
E5CN-HQ2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HR2M-500 100-240 VAC
E5CN-HR2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HV2M-500 100-240 VAC
E5CN-HV2MD-500 24VAC/DC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de tension d'actionnement Tension d'alimentation de courant nominal CC
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
(V)

690.00 €

1 3 jours AC-100 - 240100 - 240

690.00 €

1 3 jours AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

559.00 €

1 3 jours AC-100 - 240100 - 240

559.00 €

1 3 jours AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

559.00 €

1 3 jours AC-100 - 240100 - 240

559.00 €

1 3 jours AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

690.00 €

1 3 jours AC-100 - 240100 - 240

690.00 €

1 3 jours AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de contrôle Commande MARCHE / ARRÊT / Commande PID avec réglage automatique Méthode de réglage Entrée de clé Plage de températures indiquée(°C) -200::2300
Largeur(mm) 48 Hauteur(mm) 48 Profondeur(mm) 78
Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Réinitialisation externe possible non Mémorisation possible des défaillances non
Avec pinces amovibles non Nombre de circuits de mesure 1 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0 Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2

Assistance technique