Les contrôleurs programmables rejoignent la série E5□C! Un programme comprenant jusqu'à 256 segments permet de gérer une grande variété d'applications.
• Configurez jusqu'à 8 programmes (modèles) avec 32 segments (étapes) chacun
• L’écran PV LCD blanc d’une hauteur de 25 mm environ pour le modèle E5AC-T améliore la lisibilité.
• Des ports d’outil sont prévus sur le panneau supérieur et le panneau avant. Configurez le régulateur sans câbler l’alimentation en le raccordant à l’ordinateur à l’aide d’un câble de conversion de communications (à commander séparément). CX-Thermo (vendu séparément) facile la configuration.
• Echantillonnage grande vitesse à 50 ms.
• Les modèles sont disponibles avec jusqu'à 4 sorties auxiliaires, jusqu'à 6 entrées d'événement et une sortie de transfert pour couvrir une large gamme d'applications.
• Boîtier court de 60 mm de profondeur seulement.
• Connexions aisées à un API grâce aux communications sans programmation. Utilisez les communications de composants pour relier les régulateurs de température entre eux.
• Les nouveaux modèles de contrôle proportionnel à la position permettent également de contrôler les vannes.