Contrôleur de température programmable (contrôleur numérique) [E5CC-T]

Contrôleur de température programmable (contrôleur numérique) [E5CC-T]
Les contrôleurs programmables rejoignent la série E5□C! Un programme comprenant jusqu'à 256 segments permet de gérer une grande variété d'applications.
• Configurez jusqu'à 8 programmes (modèles) avec 32 segments (étapes) chacun
• L’écran PV blanc d’une hauteur de 15,2 mm améliore la lisibilité.
• Echantillonnage grande vitesse à 50 ms.
• Les modèles sont disponibles avec jusqu'à 3 sorties auxiliaires, jusqu'à 4 entrées d'événement et une sortie de transfert pour couvrir une large gamme d'applications.
• Boîtier court de 60 mm de profondeur seulement.
• Configurez le régulateur sans câbler l’alimentation en le raccordant à l’ordinateur à l’aide d’un câble de conversion de communications (à commander séparément). CX-Thermo (vendu séparément) facile la configuration.
• Connexions aisées à un API grâce aux communications sans programmation. Utilisez les communications de composants pour relier les régulateurs de température entre eux.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E5CC-TQX3A5M-000
E5CC-TQX3A5M-003
E5CC-TRX3A5M-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

548.00 €

1 3 jours

658.50 €

1 3 jours

548.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures indiquée(°C) -200::2300 Largeur(mm) 48 Hauteur(mm) 48
Profondeur(mm) 64 Finition du raccordement électrique Raccordement à vis Type de tension d'actionnement AC
Réinitialisation externe possible non Mémorisation possible des défaillances non Avec pinces amovibles non
Nombre de circuits de mesure 1 Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0 Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 3 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V) 100 - 240 Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V) 100 - 240

Assistance technique