Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
E5CSV-Q1T-500 100-240 VAC |
E5CSV-R1T-500 100-240 VAC |
E5CSV-R1TD-500 24VAC/DC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de tension d'actionnement | Tension d'alimentation de courant nominal CC (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz (V) | Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.80 € | 1 | 3 jours | AC | - | 100 - 240 | 100 - 240 | ||
264.80 € | 1 | 3 jours | AC | - | 100 - 240 | 100 - 240 | ||
264.80 € | 1 | 3 jours | AC/DC | 20,4 - 26,4 | 20,4 - 26,4 | 21,6 - 26,4 |
Loading...
Plage de températures indiquée(°C) | -100::1700 | Largeur(mm) | 48 | Hauteur(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 78 | Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis | Réinitialisation externe possible | non |
Mémorisation possible des défaillances | non | Avec pinces amovibles | non | Nombre de circuits de mesure | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 | Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type de tension d'actionnement
Tension d'alimentation de courant nominal CC(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz(V)
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles