Capteurs de débit IoT [E8FC]

Capteurs de débit IoT [E8FC]
Détection des signes d'anomalies par mesure simultanée du débit et de la temperature
• Détection multiple du débit et de la température
• Conviennent pour les liquides de refroidissement solubles dans l'eau et l'huile insoluble dans l'eau
• Sortie de courant analogique double canal
• Sorties d'autodiagnostic via IO-Link
• Fonction de maintien des valeurs de crête (pic/bas)
• Affichage LED à luminosité élevée
• Structure facile à nettoyer
• Large gamme d'adaptateurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E8FC-25T

Référence pièce
E8FC-25T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,197.00 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de débit Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::70 Plage d'humidité de fonctionnement(%) 35::85
Type d'alimentation CC Tension d'alimentation(V) 15-30 Normes acquises CE
Indication Numérique Mémoire de valeur mesurée oui Interface oui
Mesure du débit volumétrique non Mesure du son non Mesure de radiations non
Mesure de la vitesse de l'air non Mesure de signal RF non Mesure des champs électromagnétiques non
Mesure des champs électriques non Mesure des courants de foudre non

Vous vous trouvez sur la page de Capteurs de débit IoT [E8FC], le numéro d'article est le suivant: E8FC-25T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E8FC-25T.

Assistance technique