Capteurs de pression IoT [E8PC]

Capteurs de pression IoT [E8PC]
Détection des signes d'anomalies dans l'eau de refroidissement et l'huile hydraulique par mesure simultanée « pression + température »
• Multi-détection « pression + température » pour prévenir les interruptions soudaines ou les défauts de fabrication.
• Large gamme d'adaptateurs de remplacement permettant de remplacer facilement vos jauges de pression et débitmètres actuels.
• Fonctions sortie de courant analogique et communication IO-Link permettant d'effectuer un auto-diagnostic des anomalies dans le capteur.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E8PC-010T-E
E8PC-100T-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression nominale (max.) Pression nominale (min.)

1,159.67 €

1 3 jours 1MPa-100kPa

1,159.67 €

1 3 jours 7MPa+0kPa

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Capteur de pression Type de pression Pression manométrique Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::70
Plage d'humidité de fonctionnement(%) 35::85 Type d'alimentation CC Tension d'alimentation(V) 10-30
Normes acquises CE Indication Numérique Mémoire de valeur mesurée oui
Interface oui Mesure du débit volumétrique oui Mesure du son non
Mesure de radiations non Mesure de la vitesse de l'air non Mesure de signal RF non
Mesure des champs électromagnétiques non Mesure des champs électriques non Mesure des courants de foudre non

Assistance technique