Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
97533
Dimension ØD | 6 | Dimension ØC | 8 | Dimension L | 34 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension SW | 12 | Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars |
Matériaux | Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords à compression type 200, Adaptateur, le numéro d'article est le suivant: 97533.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97533.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles