Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
96801 |
96802 |
96803 |
96804 |
96805 |
96806 |
96807 |
96808 |
96809 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 10 | 4 jours | 4 | M8x1 | 10 | ||
0.27 € | 10 | 4 jours | 6 | M10x1 | 12 | ||
0.32 € | 10 | 4 jours | 8 | M12x1 | 14 | ||
0.63 € | 10 | 4 jours | 10 | M16x1,5 | 19 | ||
0.83 € | 10 | 4 jours | 12 | M18x1,5 | 22 | ||
1.48 € | 10 | 4 jours | 14 | M22x1,5 | 27 | ||
1.48 € | 10 | 4 jours | 15 | M22x1,5 | 27 | ||
1.82 € | 10 | 4 jours | 16 | M24x1,5 | 30 | ||
1.98 € | 10 | 4 jours | 18 | M26x1,5 | 32 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles