Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
92001 |
92002 |
92003 |
92004 |
92005 |
92006 |
92007 |
92008 |
92015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | |
---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 10 | 4 jours | 4 | ||
2.27 € | 10 | 4 jours | 6 | ||
2.67 € | 10 | 4 jours | 8 | ||
4.42 € | 10 | 4 jours | 10 | ||
5.70 € | 10 | 4 jours | 12 | ||
8.90 € | 10 | 4 jours | 15 | ||
10.95 € | 10 | 4 jours | 16 | ||
13.32 € | 10 | 4 jours | 18 | ||
9.05 € | 10 | 4 jours | 14 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles