Raccords à compression type 200, adaptateur droit mâle cyl.

Raccords à compression type 200, adaptateur droit mâle cyl.
- Raccords en laiton
- Haute résilience grâce à l’anneau coupant et à l’écrou
- Anneaux coupants conformes à DIN 3861
- Écrous de la console pivotante conformes à DIN 3870
- Nickelé pour une protection contre la corrosion
- Pour diamètre de tube de 4 mm à 18 mm
- Taille du raccord de 1/8" à 1/2"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
94901
94902
94903
94904
94905
94906
94907
94908
94910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension H Dimension L

0.90 €

10 4 jours 4G1/8625

0.90 €

10 4 jours 6G1/8626

0.97 €

10 4 jours 8G1/8627.5

1.22 €

10 4 jours 8G1/4830

1.72 €

10 4 jours 10G1/4834.5

1.83 €

10 4 jours 10G3/8936

1.10 €

10 4 jours 6G1/4829.5

3.42 €

10 4 jours 12G3/81040

3.92 €

10 4 jours 12G1/21242

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique