Raccords à compression type 200, adaptateur droit mâle (con.)

Raccords à compression type 200, adaptateur droit mâle (con.)
- Raccords en laiton
- Haute résilience grâce à l’anneau coupant et à l’écrou
- Anneaux coupants conformes à DIN 3861
- Écrous de la console pivotante conformes à DIN 3870
- Nickelé pour une protection contre la corrosion
- Pour diamètre de tube de 4 mm à 18 mm
- Taille du raccord de 1/8" à 1/2"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
94801
94802
94803
94804
94805
94806
94807
94808
94809
94810
94811
94812
94821
94832
94833
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H Dimension L

0.87 €

10 4 jours 4827

0.88 €

10 4 jours 6828

0.98 €

10 4 jours 61132.5

0.98 €

10 4 jours 8829.5

1.08 €

10 4 jours 81133

1.38 €

10 4 jours 811.533

1.63 €

10 4 jours 101137.5

1.72 €

10 4 jours 1011.538

2.53 €

10 4 jours 101440.5

2.33 €

10 4 jours 1211.539

2.78 €

10 4 jours 121441

3.55 €

10 4 jours 151442.5

3.55 €

10 4 jours 141442.5

4.23 €

10 4 jours 161442

4.75 €

10 4 jours 181443

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique