Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
95000 |
95001 |
95002 |
95003 |
95004 |
95005 |
95006 |
95007 |
95008 |
95009 |
95010 |
95011 |
95012 |
95013 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension H | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 8 | 24.5 | ||
1.18 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 8.5 | 25.5 | ||
1.33 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 11 | 30 | ||
1.22 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 8 | 26.5 | ||
1.38 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 11 | 31 | ||
1.65 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 11.5 | 31 | ||
2.17 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 11 | 35.5 | ||
2.38 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 11.5 | 36.5 | ||
2.62 € | 10 | 4 jours | 12 | G3/8 | 11.5 | 35 | ||
2.93 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/2 | 15 | 37 | ||
3.75 € | 10 | 4 jours | 14 | G1/2 | 15 | 40 | ||
3.75 € | 10 | 4 jours | 15 | G1/2 | 15 | 40 | ||
4.18 € | 10 | 4 jours | 16 | G1/2 | 15 | 40.5 | ||
4.75 € | 10 | 4 jours | 18 | G1/2 | 15 | 40 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension H
Dimension L
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles