Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
94601 |
94602 |
94603 |
94604 |
94605 |
94606 |
94611 |
94612 |
94615 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.40 € | 10 | 4 jours | 4 | 34 | ||
1.50 € | 10 | 4 jours | 6 | 35 | ||
1.75 € | 10 | 4 jours | 8 | 38.5 | ||
2.77 € | 10 | 4 jours | 10 | 47.5 | ||
3.83 € | 10 | 4 jours | 12 | 46 | ||
5.68 € | 10 | 4 jours | 15 | 50 | ||
6.85 € | 10 | 4 jours | 16 | 51.5 | ||
7.38 € | 10 | 4 jours | 18 | 54 | ||
5.77 € | 10 | 4 jours | 14 | 53 |
Loading...
Température de service maximum | +150°C | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 60 bars | Matériaux | Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) | Milieu | Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension L
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles