Raccords à compression type 200, olive

Raccords à compression type 200, olive
- Raccords en laiton
- Haute résilience grâce à l’anneau coupant et à l’écrou
- Anneaux coupants conformes à DIN 3861
- Écrous de la console pivotante conformes à DIN 3870
- Nickelé pour une protection contre la corrosion
- Pour diamètre de tube de 4 mm à 18 mm
- Taille du raccord de 1/8" à 1/2"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
97401
97402
97403
97404
97405
97406
97407
97408
97409
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD

0.13 €

10 4 jours 4

0.20 €

10 4 jours 6

0.20 €

10 4 jours 8

0.25 €

10 4 jours 10

0.28 €

10 4 jours 12

0.28 €

10 4 jours 14

0.30 €

10 4 jours 15

0.30 €

10 4 jours 16

0.37 €

10 4 jours 18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service maximum +150°C Pression de fonctionnement Jusqu'à 60 bars Matériaux Corps et écrou de console pivotante en laiton nickelé / anneau coupant en laiton poli
Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) Milieu Circuits pneumatiques, oléohydrauliques et hydrauliques

Assistance technique