Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
H202201 |
H202203 |
H202204 |
H202219 |
H202225 |
H202241 |
H202242 |
H202247 |
H202248 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 4 jours | 4 | G1/8 | 5.5 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | 6 | G1/8 | 5.5 | ||
3.22 € | 1 | 4 jours | 6 | G1/4 | 6.5 | ||
3.07 € | 1 | 4 jours | 4 | M6x1 | 6 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | 6 | M6x1 | 6 | ||
3.07 € | 1 | 4 jours | 4 | M10x1 | 6 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | 6 | M10x1 | 6 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | 6 | M8x1 | 6 | ||
3.07 € | 1 | 4 jours | 4 | M8x1 | 6 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -40:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 250 bars | Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité HNBR / Manchons en laiton / Anneau de butée en laiton poli / filetage parallèle |
---|---|---|---|---|---|
Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, UNI 7707 | Milieu | Huiles lubrifiantes, Graisses lubrifiantes | Spécifications | Dimensions recommandées: 4 mm = 4 × 1,5 / 6mm = 6 × 3 / tolérances: ±0,05 mm |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension H
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles