Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B11301 |
B11302 |
B11303 |
B11304 |
B11305 |
B11306 |
B11307 |
B11308 |
B11309 |
B11310 |
B11311 |
B11312 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension ØB | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 4 jours | 4 | M5 | 7 | 3 | 8 | ||
3.47 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
3.43 € | 10 | 4 jours | 5 | M5 | 7 | 3 | 8 | ||
3.47 € | 10 | 4 jours | 5 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
3.52 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
3.92 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 18 | 7 | 17 | ||
3.83 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
4.27 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 18 | 7 | 17 | ||
4.70 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 21 | 7.5 | 19 | ||
4.27 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 18 | 7 | 17 | ||
5.17 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 21 | 7.5 | 19 | ||
6.07 € | 10 | 4 jours | 12 | G3/8 | 21 | 7.5 | 19 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension ØB
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles