Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B11201 |
B11202 |
B11203 |
B11204 |
B11205 |
B11206 |
B11207 |
B11208 |
B11209 |
B11210 |
B11211 |
B11212 |
B11213 |
B11214 |
B11215 |
S11200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension ØB | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 10 | 4 jours | 4 | M5 | SW9 | 3 | 8 | ||
2.20 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
2.08 € | 10 | 4 jours | 5 | M5 | SW9 | 3 | 9 | ||
2.23 € | 10 | 4 jours | 5 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
2.15 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
2.43 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 18 | 7 | 17 | ||
2.23 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 14 | 5.5 | 14 | ||
2.43 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 18 | 7 | 17 | ||
3.70 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 21 | 7.5 | 19 | ||
3.15 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 18 | 7 | 17 | ||
3.87 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 21 | 7.5 | 19 | ||
4.55 € | 10 | 4 jours | 12 | G3/8 | 21 | 7.5 | 19 | ||
2.43 € | 10 | 4 jours | 6 | M5 | SW9 | 3 | 8 | ||
4.25 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/4 | 18 | 7 | 17 | ||
2.38 € | 10 | 4 jours | 4 | M6 | SW9 | 7 | 9 | ||
2.67 € | 10 | 4 jours | 3 | M3 | 7 | 2 | ISW2 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension ØB
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles