Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
200401-ES |
200403-ES |
200404-ES |
200405-ES |
200406-ES |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension ØB | Dimension L | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.70 € | 1 | 4 jours | 4 | 9 | 17.5 | 9 | ||
16.63 € | 1 | 4 jours | 6 | 11 | 20.5 | 11 | ||
19.38 € | 1 | 4 jours | 8 | 13 | 22.5 | 11 | ||
26.87 € | 1 | 4 jours | 10 | 15 | 25 | 15 | ||
36.02 € | 1 | 4 jours | 12 | 17 | 27 | 15 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +150 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en acier inoxydable / joints d'étanchéité FKM / pince en acier inoxydable / anneau de pression en acier inoxydable | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé (huilé et non huilé) |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension ØB
Dimension L
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles