Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B200801 |
B200802 |
B200803 |
B200804 |
B200805 |
B200806 |
B200807 |
B200808 |
B200809 |
B200810 |
B200811 |
B200812 |
B200813 |
B200814 |
B200815 |
B200816 |
B200817 |
B200819 |
B200820 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØB | Dimension L | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 10 | 4 jours | 9 | 33 | ||
1.00 € | 10 | 4 jours | 9 | 30 | ||
1.42 € | 10 | 4 jours | 9.5 | 35.5 | ||
1.00 € | 10 | 4 jours | 9 | 32 | ||
1.43 € | 10 | 4 jours | 10 | 32.5 | ||
1.03 € | 10 | 4 jours | 11 | 33 | ||
1.13 € | 10 | 4 jours | 11 | 37.5 | ||
1.13 € | 10 | 4 jours | 13 | 38.5 | ||
1.30 € | 10 | 4 jours | 13 | 40 | ||
1.25 € | 10 | 4 jours | 13 | 40 | ||
1.25 € | 10 | 4 jours | 13 | 39 | ||
2.12 € | 10 | 4 jours | 9 | 43.5 | ||
1.78 € | 10 | 4 jours | 11 | 43.5 | ||
1.78 € | 10 | 4 jours | 13 | 43.5 | ||
1.97 € | 10 | 4 jours | 15 | 43.5 | ||
2.10 € | 10 | 4 jours | 17 | 44 | ||
1.33 € | 10 | 4 jours | 15 | 41 | ||
25.42 € | 10 | 4 jours | 20 | 47 | ||
23.15 € | 10 | 4 jours | 17 | 44.5 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØB
Dimension L
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles