Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B202100 |
B202101 |
B202102 |
B202103 |
B202104 |
B202105 |
B202106 |
B202107 |
B202108 |
B202109 |
B202110 |
B202111 |
B202112 |
B202113 |
B202114 |
B202115 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ØD | Dimension G | Dimension ØB | Dimension H | Dimension SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 10 | 4 jours | 4 | M5 | 8 | 4 | 9 | ||
2.33 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 | ||
2.85 € | 10 | 4 jours | 4 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
2.23 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | ||
2.55 € | 10 | 4 jours | 6 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
2.85 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/8 | 13 | 6 | 13 | ||
2.92 € | 10 | 4 jours | 8 | G1/4 | 16 | 6.5 | 13 | ||
4.05 € | 10 | 4 jours | 8 | G3/8 | 20 | 9 | 13 | ||
4.37 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/4 | 16 | 6.5 | 16 | ||
4.63 € | 10 | 4 jours | 10 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | ||
4.97 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/4 | 16 | 8 | 16 | ||
5.23 € | 10 | 4 jours | 12 | G3/8 | 20 | 9 | 16 | ||
7.13 € | 10 | 4 jours | 14 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
17.98 € | 10 | 4 jours | 12 | G1/2 | 25 | 11 | 20 | ||
7.18 € | 10 | 4 jours | 14 | G3/8 | 20 | 9 | 20 | ||
10.85 € | 10 | 4 jours | 10 | G1/8 | 13 | 5.5 | 13 |
Loading...
Température de fonctionnement(°C) | -20:: +70 / +80 | Pression de fonctionnement | Jusqu'à 16 bars | Aspiration | Max. 98 % |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux | Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé | Filetage | Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN 2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 | Milieu | Air comprimé lubrifié et non lubrifié |
Tolérance des tuyaux | Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA) |
Configurer
Propriétés de base
Dimension ØD
Dimension G
Dimension ØB
Dimension H
Dimension SW
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles