IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur en T rotatif conique

IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur en T rotatif conique
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B202051
B202052
B202053
B202054
B202055
B202056
B202057
B202058
B202059
B202060
B202061
B202062
B202063
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension H Dimension SW

2.30 €

10 4 jours 4713

2.53 €

10 4 jours 41114

2.30 €

10 4 jours 6713

2.53 €

10 4 jours 61118

2.77 €

10 4 jours 8713

2.88 €

10 4 jours 81114

3.32 €

10 4 jours 81118

3.80 €

10 4 jours 101113

3.92 €

10 4 jours 101118

5.05 €

10 4 jours 121120

5.60 €

10 4 jours 121422

6.97 €

10 4 jours 141120

7.35 €

10 4 jours 141422

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique