IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur en T rotatif, parallèle.

IPSO - Raccords instantanés MR, Adaptateur en T rotatif, parallèle.
- Système instantané avec pince élastique en acier inoxydable
- Poussoir en laiton nickelé, pour de nombreuses applications
- Assemblage du tuyau flexible en un mouvement
- Pour tuyaux en divers matériaux
- Petite échelle et faible poids
- Joints toriques sans silicone
- Joint torique dans le canal d'étanchéité - pour surfaces rugueuses
- Structure modulaire et flexible
- Six pans creux pour un afacile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B202000
B202001
B202002
B202003
B202004
B202005
B202006
B202007
B202008
B202009
B202010
B202011
B202012
B202013
B202015
B202016
B202017
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension ØD Dimension G Dimension ØB Dimension H Dimension SW

2.43 €

10 4 jours 4M5849

2.33 €

10 4 jours 4G1/813613

2.85 €

10 4 jours 4G1/4166.513

2.23 €

10 4 jours 6G1/813613

2.55 €

10 4 jours 6G1/4166.513

2.85 €

10 4 jours 8G1/813613

2.92 €

10 4 jours 8G1/4166.513

3.95 €

10 4 jours 8G3/820913

4.37 €

10 4 jours 10G1/4166.516

4.63 €

10 4 jours 10G3/820916

4.97 €

10 4 jours 12G1/416816

5.23 €

10 4 jours 12G3/820920

7.13 €

10 4 jours 14G1/2251120

5.70 €

10 4 jours 12G1/2251120

7.47 €

10 4 jours 6M5849

6.83 €

10 4 jours 14G3/820920

4.75 €

10 4 jours 10G1/8135.513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de fonctionnement(°C) -20:: +70 / +80 Pression de fonctionnement Jusqu'à 16 bars Aspiration Max. 98 %
Matériaux Boîtiers en laiton nickelé / Joints d'étanchéité NBR / Pince en acier inoxydable / anneau de butée en laiton nickelé Filetage Filetage cyl., DIN EN ISO 228 / Filetage con., DIN EN 10226 (IDIN  2999)/ filetage métrique, DIN ISO 261 Milieu Air comprimé lubrifié et non lubrifié
Tolérance des tuyaux Pour ISO 14743,Externe ⌀ 4 à 8: ±0,1 / 10 à 14: ±0,15 (PU),10 à 14: ±0,1 (PA)

Assistance technique